Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SR-BV50 |
SR-BV75 |
SR-BV100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Opening (mm) | (A) Mouth Depth (mm) | (B) Height (mm) | (C) Overall length (mm) | (D) Mouth Width (mm) | (E) Overall width (mm) | Product Type | Mass (g) | Size (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 23 | 42 | 100 | 50 | 100 | With V grooved mouthpiece | Approximately 1150 | 50 | 4954458301225 | |
34.29 € | 1 | 8 giorni | 80 | 17 | 44 | 150 | 75 | 135 | Steel Mouthpiece Included | Approximately 1800 | 75 | 4954458301232 | ||
38.16 € | 1 | 5 giorni | 100 | 25 | 55 | 180 | 100 | 165 | Steel Mouthpiece Included | Approximately 2500 | 100 | 4954458301249 |
Loading...
Features | Moving parts move smoothly. For accurate flat surface finishing of base surfaces. | Material Main Body | Cast Iron FC200 | Material: Jaw | Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum Opening(mm)
(A) Mouth Depth(mm)
(B) Height(mm)
(C) Overall length(mm)
(D) Mouth Width(mm)
(E) Overall width(mm)
Product Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali