Morsetto angolare in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRD-75CC

Codice componente
TRD-75CC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.90 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 75 Main Body Size(mm) H95×W210×D24 Cord 330256
JAN Code 4954458300273 Mass(g) 200 Features For picture frames, panels, and other types of craftwork. Simple and convenient for fixing parts such as frames and panels at 90°.
Material Body: Aluminum Alloy / Movable Tip Part: Zinc Alloy Application For Nailer/Stapler/Adhesive Joining at Right Angles. For Cutting at 45° Angles.

Si trova sulla pagina di Morsetto angolare in alluminio, il codice articolo è il seguente: TRD-75CC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-75CC.

Supporto tecnico