Set punte con manico a cricchetto (19 pezzi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRS-1930

Codice componente
TRS-1930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 30
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 0 / N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 6
Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Cord 820223 JAN Code 4954458295234 Features Discerning the size has been made is by the color and size label.
Application Tweezers for tightening or loosening many types of screws. Screwdriver bit +No.0/+No.1/+No.2/+No.3 Bit for Torx Screw T10/T15/T20/T25/T30/T40
Set Content +No.0、+No.1、+No.2、+No.3、-4、-6mm、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40 Bit S2 Holder PE
Ratchet Handle PP + Glass Fiber

Si trova sulla pagina di Set punte con manico a cricchetto (19 pezzi), il codice articolo è il seguente: TRS-1930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRS-1930.

Supporto tecnico