Nastro telato n.3437【30 Pezzi per confezione】

Nastro telato n.3437

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3437-50-25-PACK

Codice componente
3437-50-25-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

112.76 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.24 Details Type Pack type
Color Details Cardboard Adhesiveness 3.13 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 51N/10mm
Specifications Can cut by hand Base Materials Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro telato n.3437, il codice articolo è il seguente: 3437-50-25-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3437-50-25-PACK.

Supporto tecnico