Set di chiavi sottili mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMS-08TSET

Codice componente
EMS-08TSET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.49 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 6×7 / 8×9 / 7×8 / 9×10 / 5×5.5 / 3.2×4 / 4×5 / 5.5×6 Single Product/Set Classification Set prodotto Thickness(mm) 1.6
Set Contents (mm) 3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10 Set Contents (Items) 8 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 Ultrathin type with thickness of 1.6 mm is convenient for narrow and deep spaces. Function 2 The offset part has a rising angle of 20°, which helps secure the space for the hand even in a flat place, making it convenient for avoiding obstacles. Function 3 A small-type wrench with chain that is convenient for storing and carrying.
Material Carbon Steel Set Content Wrench X 8 sizes; Portable Chain. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. Product Width(mm) 17
Product Height(mm) 100 Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 80

Si trova sulla pagina di Set di chiavi sottili mini, il codice articolo è il seguente: EMS-08TSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMS-08TSET.

Supporto tecnico