Chiave inglese corta 2 vie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESM-160

Codice componente
ESM-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 24 Application For hexagon bolt/nut tightening/loosening, and pipe tightening/loosening work. Function 1 By changing the direction of the adjustment jaw, you can switch between bolt nut turning and pipe turning.
Product Width(mm) 60 Product Height(mm) 160 Product Depth(mm) 25
Product Weight(g) 240

Si trova sulla pagina di Chiave inglese corta 2 vie, il codice articolo è il seguente: ESM-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESM-160.

Supporto tecnico