Pinza bloccante tipo F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERF-200

Codice componente
ERF-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.48 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) Approx. 200
Port opening(mm) 20 Main body: option Main Body Application For metalworking
Function 1 Since the clamping surface is flat, bending, crimping and correction can be done without causing damage. Notes 1 Do not use it for anything other than the intended purpose. Notes 2 Do not use it as a lifting tool. Do not connect the scaffolding and similar, do not use it instead of a foothold or attach it to things.
Notes 3 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. Product Width(mm) 80 Product Height(mm) 208
Product Depth(mm) 60 Product Weight(g) 500

Si trova sulla pagina di Pinza bloccante tipo F, il codice articolo è il seguente: ERF-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERF-200.

Supporto tecnico