Pinze radio a becchi curvi in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMH-5

Codice componente
EMH-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 155
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Main body: option Main Body
Application For hobbies, fishing and other narrow space activities Function 1 With a jagged blade that can grab small bolts Function 2 With a round blade which grabs round objects easily
Function 3 With the included spring, they can easily be operated continuously. Function 4 Curved, tapering tip convenient for narrow spaces. Material 1 Stainless steel (SUS420J2)
Notes 1 Use pliers, powerful nippers, etc. to cut thick or hard lines. Use only for the intended purpose. Notes 2 Do not use exceeding capacity. The grip attached to the handle is not insulated. Do not use on live wires. Notes 3 As the object being cut may scatter while cutting, please wear safety glasses and safety clothes.
Product Width(mm) 62 Product Depth(mm) 12 Product Weight(g) 100

Si trova sulla pagina di Pinze radio a becchi curvi in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: EMH-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMH-5.

Supporto tecnico