Set attrezzi di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPS-660

Codice componente
EPS-660
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.93 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Parte Set Content(Point) 28
Mass(g) 310 Application For precision work such as repair and assembly of clocks, glasses, and other precision equipment. Function 1 Mini nippers that can be used for cutting plastics and soft wires.
Function 2 The pick tool is ideal for attaching and detaching as well as adjusting fine parts. Set Content 1 Master Handle / Extension Holder Set Content 2 Phillips Bit (+No.00 (2.0 mm), + No.0 (2.5 mm), + No.1 (3.5 mm))
Set Content 3 Flathead Bit (-1 mm, -1.5 mm, - 2 mm, -2.5 mm, -3 mm, -3.5 mm) Set Content 4 Torx Bit (T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20) Set Content 5 Triangular Bit 2.2 mm, Y-Type Bit 2.6 mm, Mini Nippers, Tweezers, Mini Hammer, Mini File Half-Round, Pick Tool (Straight Type, Hook Type) No Copper Belt Type.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Use according to the size of nuts, bolts and screws. Notes 2 Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended. Width(mm) 135
Height(mm) 180 Depth(mm) 25 Product Type Tool only

Si trova sulla pagina di Set attrezzi di precisione, il codice articolo è il seguente: EPS-660.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPS-660.

Supporto tecnico