Set bussole profonde

Set bussole profonde

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SHS409D

Codice componente
SHS409D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.66 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 21 / 13 / 14 / 24 / 17 / 19 / 22 Insertion Angle(mm) 12.7
Overall Length(mm) 260 Width(mm) 90 Depth(mm) 34
Weight(g) 1374 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Size Content 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Blue

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde, il codice articolo è il seguente: SHS409D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHS409D.

Supporto tecnico