Lama per decespugliatore

Lama per decespugliatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SB-230
  • TB-230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-230B

Codice componente
TB-230B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 2.2 Number of flutes(P) 36
Product Name TONBO Details Type In Box Specifications Internal Diameter(mm) 25.4
JAN Code 4986362510851 Application For general mowing, bamboo grass, torreya, pampas, weed clearing in forest, weeds and other mowing work. Motor for use 230 mm -> All Engine Reaping Machines / 255 mm -> 26 cc or More Engine Reaping Machines
Features Has excellent durability with U built-in chip. Chip protection UP with boss.

Si trova sulla pagina di Lama per decespugliatore, il codice articolo è il seguente: TB-230B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-230B.

Supporto tecnico