Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STB-30M |
STB-40M |
STB-50M |
STB-60M |
STB-80M |
STB-100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.55 € | 1 | 6 giorni | 450 | 300 | 107-6353 | 5610 | ||
298.74 € | 1 | 6 giorni | 550 | 400 | 107-6361 | 6100 | ||
316.13 € | 1 | 6 giorni | 650 | 500 | 107-6370 | 6670 | ||
328.27 € | 1 | 6 giorni | 750 | 600 | 107-6388 | 7230 | ||
351.37 € | 1 | 6 giorni | 950 | 800 | 107-6396 | 8350 | ||
383.77 € | 1 | 6 giorni | 1150 | 1000 | 107-6400 | 9420 |
Loading...
Pocket(mm) | 175 | Frame Dimensions A(mm) | 40 | Frame Dimensions B(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 100% heat-treated steel speed clamp for heavy ironwork use. The wear-resistant spindle equipped with an angled swivel cap has a hexagonal hole drilled in so that it can be tightened with tools such as impact and normal wrenches. The maximum tightening pressure is 2,200 kgf for openings of 150 mm. | Material | Carbon tool steel |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali