Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRA-30-12 |
GRA-60-12 |
GRA-100-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.31 € | 1 | 6 giorni | 410 | 300 | 423-5550 | 2600 | ||
214.42 € | 1 | 6 giorni | 710 | 600 | 423-5568 | 3300 | ||
255.50 € | 1 | 6 giorni | 1110 | 1000 | 423-5541 | 4300 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 28 | Frame Dimensions B(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations. By replacing the arm and installing the optional attachment GRD, extending out is enabled. For steel and sheet metal. | Material | Carbon tool steel |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali