Morsetto, tipo GU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GU25126ZK

Codice componente
GU25126ZK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 400 Maximum Opening(mm) 250 Pocket(mm) 120
Frame Dimensions A(mm) 22 Frame Dimensions B(mm) 10.5 Trusco Code 396-1958
Mass(g) 1700 Features With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. Material Steel

Si trova sulla pagina di Morsetto, tipo GU, il codice articolo è il seguente: GU25126ZK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GU25126ZK.

Supporto tecnico