Morsetto, tipo SGU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SGU301410

Codice componente
SGU301410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.80 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 555 Maximum Opening(mm) 300 Pocket(mm) 140
Frame Dimensions A(mm) 30 Frame Dimensions B(mm) 15 Trusco Code 396-1982
Mass(g) 3800 Features With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. Material Steel

Si trova sulla pagina di Morsetto, tipo SGU, il codice articolo è il seguente: SGU301410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGU301410.

Supporto tecnico