Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GH16 |
GH20 |
GH25 |
GH30 |
GH50 |
GH80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.49 € | 1 | 7 giorni | 220 | 160 | 80 | 17.5 | 6.8 | 361-5448 | 640 | ||
119.50 € | 1 | 6 giorni | 270 | 200 | 100 | 22 | 8.5 | 361-5456 | 1100 | ||
137.12 € | 1 | 6 giorni | 330 | 250 | 120 | 24.5 | 9.5 | 361-5464 | 1440 | ||
165.31 € | 1 | 6 giorni | 390 | 300 | 140 | 28 | 11 | 361-5472 | 2270 | ||
182.96 € | 1 | 6 giorni | 600 | 500 | 120 | 28 | 11 | 361-5481 | 2610 | ||
212.52 € | 1 | 6 giorni | 900 | 800 | 120 | 28 | 11 | 361-5499 | 3580 |
Loading...
Features | Ratcheting lever clamp with excellent tightening force. Easily installed and dismounted by just one touch with excellent workability and wide applications. Suitable for light industry, heavy iron industry, stone industry. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali