Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BS-2N |
BS-3N |
BS-4N |
BS-5N |
BS-6N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Maximum Tightening Force (kg) | Arm Length (mm) | Mounting Hole Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.68 € | 1 | 6 giorni | 260 | 200 | 350 | 100 | 10.5 | 104-3137 | 1350 | ||
226.38 € | 1 | 6 giorni | 260 | 200 | 550 | 120 | 13.0 | 104-3145 | 1550 | ||
253.53 € | 1 | 6 giorni | 270 | 200 | 750 | 120 | 16.5 | 104-3153 | 2650 | ||
297.91 € | 1 | 6 giorni | 320 | 240 | 1000 | 140 | 16.5 | 104-3161 | 3300 | ||
448.22 € | 1 | 6 giorni | 625 | 500 | 1000 | 140 | 16.5 | 352-8260 | 4000 |
Loading...
Features | One-touch clamp dedicated to machine tools such as drilling machine and milling equipment. The position can be freely changed, and it has excellent tightening pressure. Installation is done by inserting and fixing in the T-groove of the table. It can rotate 360° horizontally, flexibly securing the workpiece. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Maximum Tightening Force(kg)
Arm Length(mm)
Mounting Hole Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali