Morsetto universale (tipo morsetto piatto)

Morsetto universale (tipo morsetto piatto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UK-16
UK-30
UK-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Outside Spread Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

57.66 €

1 6 giorni 290160172~270222-0792600

62.20 €

1 6 giorni 430300172~415222-0806700

63.82 €

1 6 giorni 740600172~720222-0814930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions A(mm) 20 Frame Dimensions B(mm) 5
Features The large flat clamp surface is compatible with precision surfaces, angled materials, and materials with pointed ends. The casing is made of glass-fiber reinforced polyamide to be hard to break and resistant to adhesives. Material Cold Rolled Steel Material

Supporto tecnico