Kit morsa di saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WVS

Codice componente
WVS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

533.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trusco Code 104-5288 Mass(g) 10660 Features A new joint welding vise with 2 special vise built in the base. Jointing angle of workpiece is 5 to 180°. Workpiece can be fixed at any angle within this range. Exhibits high operability in various situations in welding work.
Material Cast Iron Angle(°) 5~180 Clamping Capacity 100mmX2

Si trova sulla pagina di Kit morsa di saldatura, il codice articolo è il seguente: WVS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WVS.

Supporto tecnico