Set di maschi Jet / a spirale / punte per foratura【21 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JSD-21

Codice componente
JSD-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

305.70 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Utensile correlato alla filettatura Coating Y/N N/A
Surface Treatment Senza rivestimento Sales Operation Set Drill external diameter(mm) 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 piece each)
Tap (Designation) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 Set Content Jet Tap: 7 pcs / Spiral Tap: 7 pcs / Pilot Hole Drill: 7 pcs Packaging Quantity(pc.) 21

Si trova sulla pagina di Set di maschi Jet / a spirale / punte per foratura, il codice articolo è il seguente: JSD-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JSD-21.

Supporto tecnico