Cinghia di carico 25mmX6m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25MMX6M

Codice componente
25MMX6M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

8.50 €

1 13 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Color Fluorescent Yellow Belt width(mm) 25
Belt Thickness(mm) 1.3 Belt length(m) 6 Fracture Strength(kg) 150
Working Load(kg) 30 Main body: option Main Body JAN Code 4977292225748
Weight(g) 240 Material: belt Polyester Application Load tightening / transportation etc. (in suitcases for outdoors, shifting), load binding of leisure / shopping trucks.
Function 1 Allows anybody to easily perform load tightening and bundling work. Function 2 Protects luggage from scratches, hence it is secure. Notes 1 Do not use to pull or hang.
Notes 2 This belt is for binding loads. Do not use it to affix loads to a truck, motorcycle, etc. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cinghia di carico 25mmX6m, il codice articolo è il seguente: 25MMX6M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25MMX6M.

Supporto tecnico