Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DXSFDM16.5 |
DXSFDM17 |
DXSFDM17.5 |
DXSFDM18 |
DXSFDM18.5 |
DXSFDM19 |
DXSFDM19.5 |
DXSFDM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.62 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
282.62 € | 1 | 6 giorni | 17 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
287.27 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
296.58 € | 1 | 6 giorni | 18 | 112 | 167 | 0-0.018 | 55 | ||
323.58 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
334.75 € | 1 | 6 giorni | 19 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
344.05 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 | ||
354.29 € | 1 | 6 giorni | 20 | 114 | 179 | 0-0.021 | 65 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A |
Features | Stable machinability and long service life. Capable of high efficiency machining. Accurate machined holes | Machining Application | Drilling | Specifications | For steel, cast iron and others, effective machining depth 2XDc thread angle 30° |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali