Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDH-2280-R10-M12
Codice componente
|
---|
SDH-2280-R10-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D. (mm) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimension R (mm) | Type | Component: Clamp screw | Component: Clamp set | Component: wrench | Dimensions MD (mm) | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.62 € | 1 | 6 giorni | 28 | 2 | 35 | 25 | 17 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M12 | RD○○1004MO・・・ |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Altro | Finish category | Finitura | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/pocket machining/pocket machining/helical machining |
Si trova sulla pagina di Testa modulare Super Diemaster tipo SDH, il codice articolo è il seguente: SDH-2280-R10-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDH-2280-R10-M12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
O.D. (mm)(mm)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Dimension R(mm)
Type
Component: Clamp screw
Component: Clamp set
Component: wrench
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDH-2200-R07-M10 |
SDH-2220-R07-M10 |
SDH-2250-R10-M12 |
SDH-2300-R10-M16 |
SDH-2320-R12-M16 |
SDH-2350-R12-M16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | O.D. (mm) (mm) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimension R (mm) | Type | Component: Clamp screw | Component: Clamp set | Component: wrench | Dimensions MD (mm) | Supported tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.83 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 30 | 18 | 14 | 3.5 | Regular Type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2MO・・・ | ||
276.83 € | 1 | 6 giorni | 22 | 2 | 30 | 20 | 14 | 3.5 | Regular Type | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD○○07T2MO・・・ | ||
291.62 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2 | 35 | 23 | 17 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-08SD | M12 | RD○○1004MO・・・ | ||
313.80 € | 1 | 6 giorni | 30 | 2 | 43 | 28 | 22 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ | ||
313.80 € | 1 | 6 giorni | 32 | 2 | 43 | 28 | 22 | 6 | Regular Type | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ | ||
313.80 € | 1 | 6 giorni | 35 | 2 | 43 | 32 | 22 | 6 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ |