Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.91 € | 1 | 6 giorni | 6 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 9 | 5 | 120 | 0-0.015 | Shape R | ||
106.15 € | 1 | 6 giorni | 6 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 9 | 5.8 | 120 | 0-0.015 | Sharp Edges | ||
109.18 € | 1 | 6 giorni | 7 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 9 | 6 | 120 | 0-0.02 | Shape R | ||
120.14 € | 1 | 6 giorni | 7 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 9 | 6.8 | 120 | 0-0.02 | Sharp Edges | ||
95.97 € | 1 | 6 giorni | 8 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 12 | 7 | 135 | 0-0.02 | Shape R | ||
105.73 € | 1 | 6 giorni | 8 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 12 | 7.8 | 135 | 0-0.02 | Sharp Edges | ||
101.91 € | 1 | 6 giorni | 9 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 12 | 8 | 135 | 0-0.02 | Shape R | ||
112.32 € | 1 | 6 giorni | 9 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 12 | 8.8 | 135 | 0-0.02 | Sharp Edges | ||
115.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 15 | 9 | 150 | 0-0.02 | Shape R | ||
126.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 15 | 9.8 | 150 | 0-0.02 | Sharp Edges | ||
130.81 € | 1 | 6 giorni | 11 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 15 | 10 | 150 | 0-0.02 | Shape R | ||
156.45 € | 1 | 6 giorni | 12 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 18 | 11 | 160 | 0-0.02 | Shape R | ||
172.80 € | 1 | 6 giorni | 13 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 18 | 12 | 160 | 0-0.02 | Shape R | ||
233.90 € | 1 | 10 giorni | 14 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 18 | 13 | 160 | 0-0.02 | Shape R | ||
298.21 € | 1 | 6 giorni | 16 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 24 | 15 | 180 | 0-0.02 | Shape R | ||
306.41 € | 1 | 6 giorni | 17 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 24 | 16 | 180 | 0-0.02 | Shape R | ||
574.90 € | 1 | 6 giorni | 18 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 27 | 16 | 180 | 0-0.02 | Shape R | ||
548.78 € | 1 | 6 giorni | 19 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 30 | 16 | 200 | 0-0.02 | Shape R | ||
601.82 € | 1 | 6 giorni | 20 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 30 | 18 | 200 | 0-0.02 | Shape R | ||
645.61 € | 1 | 6 giorni | 22 | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Titanio[○] | 35 | 20 | 220 | 0-0.02 | Shape R |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Dimensions/φD1(mm) | - | Dimensions/ℓ2(mm) | - | Other Processing Applications | Shoulder Milling |
Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) | Specifications | Torsion Angle 45°/ Regular blade length long shank |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tolerance(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali