Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DZ-OCEL4030 |
DZ-OCEL4035 |
DZ-OCEL4060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.54 € | 1 | 6 giorni | 3 | 20 | 60 | ||
92.12 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 22 | 60 | ||
114.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 70 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Laterale / Scanalatura |
Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving |
Specifications | Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali