Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XDMT080620ZER-JC8015 |
XDMT080620ZER-JC8050 |
XDMW080620ZTR-JC5040 |
XDMW080620ZTR-JC8015 |
XDMW080620ZTR-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material type | Breaker Y/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | JC8015 | Available | ||
15.67 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | JC8050 | Available | ||
15.67 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | JC5040 | NA | ||
15.67 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | JC8015 | NA | ||
13.56 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | JC8050 | NA |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | D(15°) | Available corners | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/A(mm) | 17.5 | Dimensions/T(mm) | 6.35 | Dimension / r ε(mm) | 2 |
Dimensions/φD(mm) | 5 | Accuracy | M | Details Type | Breaker Available |
Material | PVD Coating | Machining Application | Heavy cutting for leveling and shaping |
Configura
Proprietà di base
work material
Material type
Breaker Y/N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali