Piastra di centratura "SUKEITA"【15 Pezzi per confezione】

Piastra di centratura "SUKEITA"
[Features]
· Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items.
· It can also be used for thickness adjustment.
[Applications]
· For centering work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKE-1

Codice componente
SKE-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.13 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Length(mm) 120 Trusco Code 109-0704
Features Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items. Can also be used for thickness adjustment. Application For centering work. Mass 250 g/set
Width(mm) 20 Set Contents Thickness × Qty(mm) 0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.5×1、2.0×1、3.0×1

Si trova sulla pagina di Piastra di centratura "SUKEITA", il codice articolo è il seguente: SKE-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKE-1.

Supporto tecnico