Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PL-150 |
PL-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening Width (mm) | Cuttable Diameter (mm) | Nominal Dimensions (mm) | Tip Component Thickness (mm) | JAN Code | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 165 | 20 | 2.0 | 165 | 9.3 | 4953880132124 | 165 | |
15.39 € | 1 | 5 giorni | 203 | 25 | 2.6 | 200 | 11 | 4953880142123 | 270 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Opening Aperture Adjustment | 2 | Main body: option | Main Body | Material | High Carbon Steel S55C |
Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Nickel Chromium Plating | Details | JIS Standard Product/No Vinyl Grip |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening Width(mm)
Cuttable Diameter(mm)
Nominal Dimensions(mm)
Tip Component Thickness(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali