Pinza lunga Hyper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLB-300
HLS-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tip Shape JAN Code

26.33 €

1 5 giorni 293Bent Nose4953880166228

25.26 €

1 5 giorni 295Straight4953880166235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring N/A
Maximum Opening Width(mm) 25 Opening Aperture Adjustment 2 Cuttable Diameter(mm) 3.2
Nominal Dimensions(mm) 300 Tip Component Thickness(mm) 3 Main body: option Main Body
Weight(g) 360 Material Chrome Vanadium Steel Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Nickel Chromium Plating

Supporto tecnico