Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.61 € | 1 | 25 giorni | 3 | 85 | 125 | 6 | 36 | ||
201.61 € | 1 | 25 giorni | 3.17 | 101 | 141 | 6 | 36 | ||
201.61 € | 1 | 25 giorni | 3.5 | 116 | 156 | 6 | 36 | ||
208.71 € | 1 | 25 giorni | 3.57 | 116 | 156 | 6 | 36 | ||
208.71 € | 1 | 25 giorni | 3.97 | 116 | 156 | 6 | 36 | ||
217.69 € | 1 | 25 giorni | 4 | 116 | 156 | 6 | 36 | ||
221.23 € | 1 | 25 giorni | 4.37 | 143 | 183 | 6 | 36 | ||
244.35 € | 1 | 25 giorni | 4.5 | 143 | 183 | 6 | 36 | ||
249.64 € | 1 | 25 giorni | 4.76 | 143 | 183 | 6 | 36 | ||
255.07 € | 1 | 8 giorni | 5 | 143 | 183 | 6 | 36 | ||
256.81 € | 1 | 25 giorni | 5.1 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
258.62 € | 1 | 25 giorni | 5.16 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
263.92 € | 1 | 25 giorni | 5.41 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
265.66 € | 1 | 25 giorni | 5.5 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
269.27 € | 1 | 25 giorni | 5.56 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
278.11 € | 1 | 25 giorni | 5.95 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
303.02 € | 1 | 8 giorni | 6 | 170 | 210 | 6 | 36 | ||
311.95 € | 1 | 25 giorni | 6.35 | 197 | 237 | 8 | 36 | ||
313.75 € | 1 | 25 giorni | 6.5 | 197 | 237 | 8 | 36 | ||
317.30 € | 1 | 25 giorni | 6.75 | 197 | 237 | 8 | 36 | ||
319.04 € | 1 | 25 giorni | 7 | 197 | 237 | 8 | 36 | ||
343.97 € | 1 | 25 giorni | 7.14 | 223 | 263 | 8 | 36 | ||
354.69 € | 1 | 25 giorni | 7.5 | 223 | 263 | 8 | 36 | ||
356.49 € | 1 | 25 giorni | 7.54 | 223 | 263 | 8 | 36 | ||
383.15 € | 1 | 25 giorni | 7.94 | 223 | 263 | 8 | 36 | ||
386.63 € | 1 | 8 giorni | 8 | 223 | 263 | 8 | 36 | ||
408.08 € | 1 | 25 giorni | 8.33 | 250 | 294 | 10 | 40 | ||
420.46 € | 1 | 25 giorni | 8.5 | 250 | 294 | 10 | 40 | ||
445.38 € | 1 | 25 giorni | 8.73 | 250 | 294 | 10 | 40 | ||
472.18 € | 1 | 25 giorni | 9 | 250 | 294 | 10 | 40 | ||
472.18 € | 1 | 25 giorni | 9.13 | 277 | 321 | 10 | 40 | ||
472.18 € | 1 | 25 giorni | 9.52 | 277 | 321 | 10 | 40 | ||
472.18 € | 1 | 25 giorni | 9.92 | 277 | 321 | 10 | 40 | ||
472.18 € | 1 | 25 giorni | 10 | 277 | 321 | 10 | 40 | ||
489.93 € | 1 | 25 giorni | 10.32 | 310 | 359 | 12 | 45 | ||
498.85 € | 1 | 25 giorni | 10.72 | 310 | 359 | 12 | 40 | ||
507.68 € | 1 | 25 giorni | 11 | 310 | 359 | 12 | 45 | ||
507.68 € | 1 | 25 giorni | 11.11 | 337 | 386 | 12 | 40 | ||
534.34 € | 1 | 25 giorni | 11.51 | 337 | 386 | 12 | 45 | ||
543.26 € | 1 | 25 giorni | 11.91 | 337 | 386 | 12 | 45 | ||
543.26 € | 1 | 25 giorni | 12 | 337 | 386 | 12 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali