Punta a centrare NC 90° 557

Punta a centrare NC 90° 557
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0557-010.000
0557-012.700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

37.78 €

1 Disponibile 6 giorni 108925

53.00 €

1 Disponibile 6 giorni 12.710230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico