Alesatore fisso per alluminio, per fori ciechi HR500 Alu S 1678

Alesatore fisso per alluminio, per fori ciechi HR500 Alu S 1678
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· Reamer dedicated for aluminum, ideal for aluminum and aluminum alloy.
· Lubricates internally using the center-through hole, allowing reliable extraction of cutting chips.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1678-004.000
1678-005.000
1678-006.000
1678-007.000
1678-008.000
1678-010.000
1678-012.000
1678-014.000
1678-016.000
1678-018.000
1678-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

285.98 €

1 25 giorni 412468440+0.010~+0.005

294.26 €

1 25 giorni 512476640+0.010~+0.005

298.37 €

1 25 giorni 612476640+0.010~+0.005

316.88 €

1 25 giorni 7166101865+0.012~+0.006

315.00 €

1 25 giorni 8166101865+0.012~+0.006

403.90 €

1 25 giorni 101961011061+0.012~+0.006

556.44 €

1 6 giorni 121961301285+0.015~+0.008

546.61 €

1 25 giorni 142261301485+0.015~+0.008

558.99 €

1 25 giorni 1622615016102+0.015~+0.008

625.74 €

1 25 giorni 1825615018102+0.015~+0.008

666.68 €

1 25 giorni 2025615020100+0.017~+0.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N Disponibile Coating Type Other Internal oil supply Available
Coating Details Cb Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico