Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 4 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
109.60 € | 1 | 25 giorni | 6 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
131.96 € | 1 | 25 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 36 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 8 giorni | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 8 giorni | 9 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
151.09 € | 1 | 25 giorni | 10 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 11 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
154.79 € | 1 | 25 giorni | 12 | 71 | 118 | 12 | 45 | ||
203.86 € | 1 | 25 giorni | 12.1 | 77 | 124 | 14 | 45 | ||
203.86 € | 1 | 25 giorni | 12.5 | 77 | 124 | 14 | 45 | ||
203.86 € | 1 | 25 giorni | 13 | 77 | 124 | 14 | 45 | ||
203.86 € | 1 | 25 giorni | 13.5 | 77 | 124 | 14 | 45 | ||
203.86 € | 1 | 25 giorni | 14 | 77 | 124 | 14 | 45 | ||
250.65 € | 1 | 25 giorni | 14.5 | 83 | 133 | 16 | 48 | ||
250.65 € | 1 | 25 giorni | 15 | 83 | 133 | 16 | 48 | ||
250.65 € | 1 | 25 giorni | 15.5 | 83 | 133 | 16 | 48 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 3 | tip angle(°) | 130 |
Standard | DIN6537L | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali