Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.17 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.25 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.57 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.7 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.97 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
111.14 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
116.11 € | 1 | 25 giorni | 4.65 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
111.14 € | 1 | 6 giorni | 5.55 | 44 | 82 | 6 | 36 | ||
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
115.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
116.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
131.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
123.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
153.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
153.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
153.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
153.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
135.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
135.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
129.93 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
135.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 40 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6537L |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali