• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Svasatore gambo dritto a 3 tagli, 90° (set di 476) 498 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0498-7.000

Codice componente
0498-7.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

203.17 €

1 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63 shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10
Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Si trova sulla pagina di Svasatore gambo dritto a 3 tagli, 90° (set di 476) 498, il codice articolo è il seguente: 0498-7.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0498-7.000.

Supporto tecnico