Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0474-008.000 |
0474-012.500 |
0474-016.000 |
0474-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 5 | 48 | 8 | - | |
38.24 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 5 | 48 | 8 | 2 | ||
52.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 7 | 56 | 10 | 3.2 | ||
63.79 € | 1 | 6 giorni | 20 | 7 | 60 | 10 | 5 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Standard | DIN335 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali