Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124.87 € | 1 | 25 giorni | 5 | 34 | 73 | ||
124.87 € | 1 | 25 giorni | 5.1 | 38 | 76 | ||
91.76 € | 1 | 25 giorni | 5.4 | 38 | 76 | ||
91.76 € | 1 | 25 giorni | 5.5 | 38 | 76 | ||
96.15 € | 1 | 25 giorni | 5.6 | 41 | 81 | ||
96.15 € | 1 | 25 giorni | 5.7 | 41 | 81 | ||
101.58 € | 1 | 25 giorni | 6.2 | 41 | 81 | ||
101.58 € | 1 | 25 giorni | 6.4 | 41 | 81 | ||
101.58 € | 1 | 25 giorni | 6.5 | 41 | 81 | ||
115.64 € | 1 | 25 giorni | 6.6 | 43 | 83 | ||
115.64 € | 1 | 24 giorni | 6.8 | 43 | 83 | ||
127.26 € | 1 | 25 giorni | 7.1 | 45 | 87 | ||
127.26 € | 1 | 25 giorni | 7.2 | 45 | 87 | ||
127.26 € | 1 | 25 giorni | 7.4 | 45 | 87 | ||
133.81 € | 1 | 25 giorni | 7.7 | 48 | 90 | ||
133.81 € | 1 | 25 giorni | 8 | 48 | 90 | ||
146.05 € | 1 | 25 giorni | 8.1 | 53 | 96 | ||
146.05 € | 1 | 25 giorni | 8.2 | 53 | 96 | ||
146.05 € | 1 | 25 giorni | 8.5 | 53 | 96 | ||
153.92 € | 1 | 25 giorni | 8.7 | 55 | 98 | ||
153.92 € | 1 | 25 giorni | 9 | 55 | 98 | ||
162.83 € | 1 | 25 giorni | 9.2 | 58 | 102 | ||
162.83 € | 1 | 25 giorni | 9.3 | 58 | 102 | ||
176.14 € | 1 | 25 giorni | 9.7 | 60 | 105 | ||
176.14 € | 1 | 25 giorni | 9.8 | 60 | 105 | ||
176.14 € | 1 | 25 giorni | 10 | 60 | 105 | ||
187.35 € | 1 | 25 giorni | 10.2 | 66 | 112 | ||
187.35 € | 1 | 25 giorni | 10.3 | 66 | 112 | ||
187.35 € | 1 | 25 giorni | 10.4 | 66 | 112 | ||
187.35 € | 1 | 25 giorni | 10.5 | 66 | 112 | ||
209.55 € | 1 | 25 giorni | 10.6 | 68 | 114 | ||
209.55 € | 1 | 25 giorni | 10.8 | 68 | 114 | ||
209.55 € | 1 | 25 giorni | 10.9 | 68 | 114 | ||
209.55 € | 1 | 25 giorni | 11 | 68 | 114 | ||
231.75 € | 1 | 25 giorni | 11.6 | 73 | 121 | ||
231.75 € | 1 | 25 giorni | 11.7 | 73 | 121 | ||
231.75 € | 1 | 25 giorni | 11.8 | 73 | 121 | ||
231.75 € | 1 | 25 giorni | 12 | 73 | 121 | ||
274.01 € | 1 | 25 giorni | 13 | 78 | 137 | ||
274.01 € | 1 | 25 giorni | 14 | 86 | 147 | ||
365.20 € | 1 | 25 giorni | 15 | 91 | 153 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali