Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 10 | 5 giorni | 1 | 33 | 56 | ||
28.21 € | 10 | 7 giorni | 1.02 | 33 | 56 | ||
28.21 € | 10 | 7 giorni | 1.04 | 33 | 56 | ||
34.19 € | 10 | 24 giorni | 1.07 | 37 | 60 | ||
30.41 € | 10 | 24 giorni | 1.09 | 37 | 60 | ||
34.50 € | 10 | 5 giorni | 1.1 | 37 | 60 | ||
29.91 € | 10 | 24 giorni | 1.18 | 37 | 60 | ||
27.33 € | 10 | 24 giorni | 1.19 | 41 | 65 | ||
34.30 € | 10 | 5 giorni | 1.2 | 41 | 65 | ||
38.89 € | 10 | 7 giorni | 1.25 | 41 | 65 | ||
32.80 € | 10 | 5 giorni | 1.3 | 41 | 65 | ||
29.41 € | 10 | 24 giorni | 1.32 | 41 | 65 | ||
31.62 € | 10 | 6 giorni | 1.4 | 45 | 70 | ||
29.32 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 45 | 70 | ||
30.31 € | 10 | 7 giorni | 1.51 | 50 | 76 | ||
39.28 € | 10 | 7 giorni | 1.55 | 50 | 76 | ||
30.31 € | 10 | 23 giorni | 1.59 | 50 | 76 | ||
31.01 € | 10 | 5 giorni | 1.6 | 50 | 76 | ||
29.13 € | 10 | 24 giorni | 1.61 | 50 | 76 | ||
31.01 € | 10 | 5 giorni | 1.7 | 50 | 76 | ||
37.58 € | 10 | 6 giorni | 1.75 | 53 | 80 | ||
29.13 € | 10 | 23 giorni | 1.78 | 53 | 80 | ||
30.31 € | 10 | 5 giorni | 1.8 | 53 | 80 | ||
29.13 € | 10 | 7 giorni | 1.85 | 53 | 80 | ||
30.13 € | 10 | 5 giorni | 1.9 | 53 | 80 | ||
26.33 € | 10 | 7 giorni | 1.93 | 56 | 85 | ||
26.33 € | 10 | 7 giorni | 1.98 | 56 | 85 | ||
24.34 € | 10 | 7 giorni | 1.99 | 56 | 85 | ||
23.05 € | 10 | 5 giorni | 2 | 56 | 85 | ||
36.10 € | 10 | 7 giorni | 2.05 | 56 | 85 | ||
27.64 € | 10 | 7 giorni | 2.06 | 56 | 85 | ||
32.20 € | 10 | 7 giorni | 2.08 | 56 | 85 | ||
27.64 € | 10 | 5 giorni | 2.1 | 56 | 85 | ||
23.64 € | 10 | 24 giorni | 2.18 | 59 | 90 | ||
27.72 € | 10 | 5 giorni | 2.2 | 59 | 90 | ||
37.29 € | 10 | 24 giorni | 2.25 | 59 | 90 | ||
27.92 € | 10 | 7 giorni | 2.26 | 59 | 90 | ||
27.72 € | 10 | 5 giorni | 2.3 | 59 | 90 | ||
36.10 € | 10 | 7 giorni | 2.35 | 59 | 90 | ||
30.41 € | 10 | 24 giorni | 2.37 | 62 | 95 | ||
28.21 € | 10 | 7 giorni | 2.38 | 62 | 95 | ||
28.14 € | 10 | 5 giorni | 2.4 | 62 | 95 | ||
28.21 € | 10 | 7 giorni | 2.44 | 62 | 95 | ||
36.10 € | 10 | 7 giorni | 2.45 | 62 | 95 | ||
31.31 € | 10 | 24 giorni | 2.49 | 62 | 95 | ||
23.44 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 62 | 95 | ||
30.41 € | 10 | 24 giorni | 2.53 | 62 | 95 | ||
36.90 € | 10 | 7 giorni | 2.55 | 62 | 95 | ||
34.19 € | 10 | 7 giorni | 2.58 | 62 | 95 | ||
28.14 € | 10 | 5 giorni | 2.6 | 62 | 95 | ||
30.31 € | 10 | 24 giorni | 2.64 | 62 | 95 | ||
28.42 € | 10 | 5 giorni | 2.7 | 66 | 100 | ||
34.91 € | 10 | 24 giorni | 2.71 | 66 | 100 | ||
32.40 € | 10 | 24 giorni | 2.75 | 66 | 100 | ||
21.85 € | 10 | 24 giorni | 2.78 | 66 | 100 | ||
31.31 € | 10 | 24 giorni | 2.79 | 66 | 100 | ||
28.42 € | 10 | 5 giorni | 2.8 | 66 | 100 | ||
32.51 € | 10 | 7 giorni | 2.82 | 66 | 100 | ||
33.61 € | 10 | 24 giorni | 2.85 | 66 | 100 | ||
35.68 € | 10 | 24 giorni | 2.87 | 66 | 100 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali