Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.27 € | 10 | 7 giorni | 0.5 | 12 | 32 | ||
58.31 € | 10 | 24 giorni | 0.6 | 15 | 35 | ||
54.44 € | 10 | 24 giorni | 0.65 | 18 | 38 | ||
51.73 € | 10 | 24 giorni | 0.7 | 21 | 42 | ||
54.12 € | 10 | 24 giorni | 0.75 | 21 | 42 | ||
43.37 € | 10 | 24 giorni | 0.8 | 25 | 46 | ||
43.37 € | 10 | 24 giorni | 0.9 | 29 | 51 | ||
36.99 € | 10 | 24 giorni | 1 | 33 | 56 | ||
35.29 € | 10 | 24 giorni | 1.1 | 37 | 60 | ||
45.95 € | 10 | 24 giorni | 1.15 | 37 | 60 | ||
33.61 € | 10 | 24 giorni | 1.2 | 41 | 65 | ||
43.37 € | 10 | 24 giorni | 1.25 | 41 | 65 | ||
30.31 € | 10 | 24 giorni | 1.3 | 41 | 65 | ||
39.39 € | 10 | 24 giorni | 1.35 | 45 | 70 | ||
28.82 € | 10 | 24 giorni | 1.4 | 45 | 70 | ||
26.83 € | 10 | 24 giorni | 1.45 | 45 | 70 | ||
26.83 € | 10 | 7 giorni | 1.5 | 45 | 70 | ||
35.29 € | 10 | 24 giorni | 1.55 | 50 | 76 | ||
21.94 € | 10 | 24 giorni | 1.59 | 50 | 76 | ||
26.22 € | 10 | 24 giorni | 1.6 | 50 | 76 | ||
40.99 € | 10 | 6 giorni | 1.65 | 50 | 76 | ||
25.23 € | 10 | 24 giorni | 1.7 | 50 | 76 | ||
25.23 € | 10 | 24 giorni | 1.8 | 53 | 80 | ||
35.29 € | 10 | 24 giorni | 1.85 | 53 | 80 | ||
25.23 € | 10 | 24 giorni | 1.9 | 53 | 80 | ||
32.80 € | 10 | 24 giorni | 1.95 | 56 | 85 | ||
19.25 € | 10 | 24 giorni | 1.98 | 56 | 85 | ||
19.45 € | 10 | 24 giorni | 2 | 56 | 85 | ||
21.24 € | 10 | 24 giorni | 2.1 | 56 | 85 | ||
32.80 € | 10 | 24 giorni | 2.15 | 59 | 90 | ||
20.74 € | 10 | 24 giorni | 2.2 | 59 | 90 | ||
32.80 € | 10 | 24 giorni | 2.25 | 59 | 90 | ||
20.74 € | 10 | 24 giorni | 2.3 | 59 | 90 | ||
32.80 € | 10 | 24 giorni | 2.35 | 59 | 90 | ||
24.54 € | 10 | 24 giorni | 2.37 | 62 | 95 | ||
18.25 € | 10 | 24 giorni | 2.38 | 62 | 95 | ||
20.74 € | 10 | 24 giorni | 2.4 | 62 | 95 | ||
23.64 € | 10 | 24 giorni | 2.44 | 62 | 95 | ||
33.30 € | 10 | 24 giorni | 2.45 | 62 | 95 | ||
21.24 € | 10 | 24 giorni | 2.5 | 62 | 95 | ||
25.04 € | 10 | 24 giorni | 2.53 | 62 | 95 | ||
23.64 € | 10 | 24 giorni | 2.6 | 62 | 95 | ||
24.84 € | 10 | 24 giorni | 2.65 | 62 | 95 | ||
23.05 € | 10 | 24 giorni | 2.7 | 66 | 100 | ||
33.61 € | 10 | 24 giorni | 2.75 | 66 | 100 | ||
21.55 € | 10 | 24 giorni | 2.78 | 66 | 100 | ||
23.05 € | 10 | 24 giorni | 2.8 | 66 | 100 | ||
33.61 € | 10 | 24 giorni | 2.85 | 66 | 100 | ||
25.04 € | 10 | 24 giorni | 2.87 | 66 | 100 | ||
23.64 € | 10 | 24 giorni | 2.9 | 66 | 100 | ||
34.50 € | 10 | 24 giorni | 2.95 | 66 | 100 | ||
18.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 66 | 100 | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.03 | 69 | 106 | |
30.70 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.05 | 69 | 106 | |
23.05 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.1 | 69 | 106 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.15 | 69 | 106 | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.17 | 69 | 106 | |
21.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.2 | 69 | 106 | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.25 | 69 | 106 | |
30.02 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.26 | 69 | 106 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali