Svasatore gambo conico, a 3 tagli 90° 477

Svasatore gambo conico, a 3 tagli 90° 477
  • Sconto volumi elevati
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0477-015.000
0477-016.500
0477-019.000
0477-020.500
0477-023.000
0477-025.000
0477-026.000
0477-028.000
0477-030.000
0477-031.000
0477-034.000
0477-037.000
0477-040.000
0477-050.000
0477-080.000
0477-100.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

73.05 €

1 Disponibile 25 giorni 15853.21

77.34 €

1 Disponibile 25 giorni 16.5853.21

106.04 €

1 25 giorni 191003.52

102.75 €

1 25 giorni 20.51003.52

102.75 €

1 25 giorni 231063.82

102.75 €

1 25 giorni 251063.82

109.55 €

1 25 giorni 261063.82

116.00 €

1 25 giorni 2811242

116.00 €

1 25 giorni 301124.22

119.09 €

1 25 giorni 311124.22

129.16 €

1 25 giorni 341184.52

111.59 €

1 6 giorni 371184.82

113.21 €

1 8 giorni 40140103

157.50 €

1 6 giorni 50150143

402.91 €

1 25 giorni 80190224

563.79 €

1 25 giorni 100200284

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Supporto tecnico