Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
496-002.350 |
496-002.400 |
496-002.500 |
496-003.000 |
496-004.000 |
496-006.000 |
496-006.020 |
496-008.020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.35 | 12 | 4 | 53 | 2.35 | +0.004~0 | |
34.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 14 | 4 | 57 | 2.40 | +0.004~0 | |
28.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 14 | 4 | 57 | 2.50 | +0.004~0 | |
26.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 61 | 3 | +0.004~0 | |
28.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 19 | 6 | 75 | 4 | +0.004~0 | |
35.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 26 | 6 | 93 | 5.6 | +0.005~0 | |
32.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.02 | 28 | 6 | 101 | 6.3 | +0.005~0 | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.02 | 33 | 6 | 117 | 8 | +0.005~0 |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non-Coated | Standard | 212 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance | H9 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali