Codice articolo del costruttore: 5243-21.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 488.76 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Groove Length l2: 137 mm
Overall Length L1: 197 mm
shank diameter d2: 25 mm
Compatible tip diameter d1: 20.01-21.00 mm
Holder Diameter d3: 19.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5243-21.000
Codice componente
|
---|
5243-21.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | Effective machining length l3 (mm) | Shank length l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.76 € | 1 | 25 giorni | 137 | 197 | 25 | 20.01-21.00 | 19.7 | 110 | 56 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Si trova sulla pagina di Portainserto 5 x D con foro per olio RT800WP 5243, il codice articolo è il seguente: 5243-21.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5243-21.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Compatible tip diameter d1(mm)
Holder Diameter d3(mm)
Effective machining length l3(mm)
Shank length l4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5243-17.990 |
5243-19.000 |
5243-20.000 |
5243-22.500 |
5243-24.000 |
5243-25.500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | Effective machining length l3 (mm) | Shank length l4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.59 € | 1 | 25 giorni | 112 | 166 | 20 | 17.01-17.99 | 16.7 | 90 | 50 | ||
488.76 € | 1 | 25 giorni | 124 | 178 | 20 | 18.00-19.00 | 17.7 | 100 | 50 | ||
488.76 € | 1 | 25 giorni | 124 | 178 | 20 | 19.01-20.00 | 18.7 | 100 | 50 | ||
488.76 € | 1 | 25 giorni | 137 | 197 | 25 | 21.01-22.50 | 20.7 | 110 | 56 | ||
524.11 € | 1 | 25 giorni | 149 | 209 | 25 | 22.51-24.00 | 22.2 | 120 | 56 | ||
524.11 € | 1 | 25 giorni | 162 | 222 | 25 | 24.01-25.50 | 23.7 | 130 | 56 |