Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6400-001.100 |
6400-001.200 |
6400-001.400 |
6400-001.600 |
6400-001.700 |
6400-002.000 |
6400-002.200 |
6400-002.300 |
6400-002.400 |
6400-002.500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.44 € | 1 | 8 giorni | 1.1 | 6.6 | 47 | 3 | ||
109.84 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 7.2 | 47 | 3 | ||
109.84 € | 1 | 8 giorni | 1.4 | 8.4 | 47 | 3 | ||
117.20 € | 1 | 8 giorni | 1.6 | 9.6 | 47 | 3 | ||
117.20 € | 1 | 8 giorni | 1.7 | 10.2 | 47 | 3 | ||
100.68 € | 1 | 6 giorni | 2 | 12 | 59 | 4 | ||
103.88 € | 1 | 8 giorni | 2.2 | 13.2 | 59 | 4 | ||
129.85 € | 1 | 8 giorni | 2.3 | 13.8 | 59 | 4 | ||
98.37 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 14.4 | 59 | 4 | ||
98.37 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | 15 | 59 | 4 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | superA |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali