Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3363-006.000 |
3363-008.000 |
3363-010.000 |
3363-012.000 |
3363-016.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.53 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 6 | 0.5 | 75 | 6 | 39 | 13 | 5.7 | |
88.50 € | 1 | 25 giorni | 8 | 0.5 | 100 | 8 | 64 | 19 | 7.7 | ||
109.73 € | 1 | 25 giorni | 10 | 0.5 | 100 | 10 | 60 | 22 | 9.5 | ||
151.77 € | 1 | 25 giorni | 12 | 1 | 150 | 12 | 105 | 26 | 11.5 | ||
271.00 € | 1 | 25 giorni | 16 | 1 | 150 | 16 | 102 | 32 | 15.5 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Titanio | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Altro | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali