Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3633-002.000 |
3633-003.000 |
3633-004.000 |
3633-005.000 |
3633-006.000 |
3633-008.000 |
3633-010.000 |
3633-012.000 |
3633-014.000 |
3633-016.000 |
3633-018.000 |
3633-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 50 | 3 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 50 | 4 | |
36.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 54 | 5 | |
36.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 54 | 6 | |
35.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 54 | 7 | |
48.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 58 | 9 | |
71.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 66 | 11 | |
104.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 73 | 12 | ||
101.30 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14 | 75 | 14 | ||
116.41 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16 | 82 | 16 | ||
176.90 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 84 | 18 | ||
188.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 92 | 20 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali