Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1683-022.000 |
1683-024.000 |
1683-025.000 |
1683-026.000 |
1683-028.000 |
1683-030.000 |
1683-032.000 |
1683-034.000 |
1683-036.000 |
1683-038.000 |
1683-040.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524.81 € | 1 | 25 giorni | 22 | 22 | 6 | 160 | 20 | 110 | +0.017~+0.009 | ||
524.81 € | 1 | 25 giorni | 24 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
547.15 € | 1 | 25 giorni | 25 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
547.15 € | 1 | 25 giorni | 26 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
556.21 € | 1 | 25 giorni | 28 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
556.21 € | 1 | 25 giorni | 30 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
601.73 € | 1 | 25 giorni | 32 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
601.73 € | 1 | 25 giorni | 34 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
601.73 € | 1 | 25 giorni | 36 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
615.80 € | 1 | 25 giorni | 38 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
615.80 € | 1 | 25 giorni | 40 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non-Coated | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance | h6 | Material Details | Cermet |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali