MC - Fresa elicoidale MC-HLC (HLCN010M)

MC - Fresa elicoidale MC-HLC HLCN010M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HLCN010M

Marca: YAMAWA MFG

Prezzo: 231.63

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Screw Types: Tipo metrico

Nominal: 1020N100M

Overall Length (L): 90 mm

Blade portion diameter Dc: 10 mm

Thread Length: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLCN010M

Codice componente
HLCN010M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Pitch Number of flutes Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

231.63 €

1 6 giorni Tipo metrico1020N100M90102010r14-14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Cobalto HSS work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Fresa per filettatura
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Si trova sulla pagina di MC - Fresa elicoidale MC-HLC, il codice articolo è il seguente: HLCN010M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLCN010M.

Tipologia prodotto

Codice componente
HLCN010O
HLCN012M
HLCN012O
HLCN012Q
HLCN016M
HLCN016O
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Overall Length (L)
(mm)
Blade portion diameter Dc
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape Pitch Number of flutes Number of Teeth Machining Female Thread Nominal

213.17 €

1 6 giorni Tipo metrico1020N150M90102010r1.54-14

249.84 €

1 6 giorni Tipo metrico12254N100M100122512r14-17

226.71 €

1 6 giorni Tipo metrico12254N150M100122512r1.54-17

226.71 €

1 6 giorni Tipo metrico12254N200M100122512r24-17

278.04 €

1 6 giorni Tipo metrico16304N100M110163016r14-23

255.48 €

1 6 giorni Tipo metrico16304N150M110163016r1.54-23

Supporto tecnico