Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPEL010S |
VPEL012S |
VPEL6.0S |
VPEM010S |
VPEM012S |
VPEM016S |
VPEM8.0S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10X3X60° | 100 | 19 | 3 | 0.78 | ||
105.59 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12X3.5X60° | 100 | 21 | 3.5 | 0.91 | ||
65.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6X2X60° | 100 | 10 | 2 | 0.52 | |
114.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10X3X60° | 150 | 19 | 3 | 0.78 | ||
93.96 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12X3.5X60° | 150 | 21 | 3.5 | 0.91 | ||
120.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16X4X60° | 150 | 26 | 4 | 1.04 | ||
99.11 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8X2.5X60° | 150 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 125° | Single blade, two blades | Doppio bordo |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali