Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRZM31.4A1
Codice componente
|
---|
SRZM31.4A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.4 | 0.2 | 36 | G3 | 3.6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschi cilindrici corti con smussatura senza coppia SC-TL-RZ, il codice articolo è il seguente: SRZM31.4A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRZM31.4A1.
Configura
Proprietà di base
Length under neck(mm)
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Number of protrusions
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRZM31.6A1 |
SRZM41.0B1 |
SRZM41.2B1 |
SRZM41.4C1 |
SRZM41.6D1 |
SRZM41.7D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Number of protrusions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.6 | 0.2 | 36 | G3 | 3.6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | 3 | |
44.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.2 | 0.25 | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | 3 | |
39.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.4 | 0.3 | 36 | G4 | 5.4 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 | |
38.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.6 | 0.35 | 36 | G4 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 | |
38.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M1.7 | 0.35 | 36 | G4 | 3.6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | 3 |