Codice articolo del costruttore: VPOQ3.0G
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 20.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Nominal: M3
Pitch, Number of Threading: 0.5 mm
Overall Length (L): 46 mm
Class: P2
Thread Length: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPOQ3.0G
Codice componente
|
---|
VPOQ3.0G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio a punta con rivestimento in titanio PO-V (N-PO-V), il codice articolo è il seguente: VPOQ3.0G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPOQ3.0G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VPOQ4.0I |
VPOQ5.0K |
VPOR010N |
VPOR010O |
VPOR012O |
VPOR8.0N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
32.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
32.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
42.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | |
27.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e |